Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
288-800 - Alimentation en tension constante, Tension d'entrée 24V AC, Tension de sortie 24 V DC, Courant de sortie 3A, en support de montage
Nomenclature
288-800 HI
BESTNR
No de produit
288-800
BEZEICHNUNG
Désignation
Alimentation en tension constante, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
HOEHE
Hauteur
85.00 mm
BREITE
Largeur
140.00 mm
TIEFE
Profondeur
44.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
198.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés