Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
288-800 - Konstantspannungsquelle, Eingangsspannung AC 24 V, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 3 A, im Montagesockel
Stückliste
288-800 HI
BESTNR
Bestell-Nr.
288-800
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Konstantspannungsquelle, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detailierungsgrad
HOEHE
Höhe
85.00 mm
BREITE
Breite
140.00 mm
TIEFE
Tiefe
44.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
198.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen