Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
288-800 - stabilizator napięcia, napięcie wejściowe 24 V AC, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 3 A, w podstawce montażowej
Lista materiałowa
288-800 HI
BESTNR
Nr zamówienia.
288-800
BEZEICHNUNG
Description
stabilizator napięcia, 2.5 mm²
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Level of detail
HOEHE
wysokość
85.00 mm
BREITE
szerokość
140.00 mm
TIEFE
głębokość
44.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
198.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-07-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-07-01
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD