Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
289-588 - moduł przejściowy, Sub-Min-D, wtyk, 37-bieg., wielowtyk przeciwst. z przyłącz. do lut., podejście pionowe, złączki do pł. drukowanych, 2-rzędowe, w podstawce montażowej, z podłączeniem ekranu
Lista materiałowa
289-588
BESTNR
Nr zamówienia.
289-588
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
HOEHE
wysokość
34.00 mm
BREITE
szerokość
102.00 mm
TIEFE
głębokość
85.00 mm
GEWICHT
masa
108.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD