Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
289-588 - Module avec interface, Sub-Min-D, Connecteur mâle, 37 pôles, contre-fiche avec raccordement par soudure, Sens d'enfichage vertical, Bornes pour circuits imprimés, 2 rangées, en support de montage, avec étriers de serrage
Nomenclature
289-588
BESTNR
No de produit
289-588
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
HOEHE
hauteur
34.00 mm
BREITE
largeur
102.00 mm
TIEFE
Profondeur
85.00 mm
GEWICHT
Poids
108.700 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés