2890 Z.016040
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2890_z.prj},{NB=2890 Z.016040},{SHA256=P45yIGLB4qXK653JVEXqmY90N5pF9Lc6AdP+PtMN0SY=},{INAME=2890_Z_016040_gen},{NAME=2890_Z_016040_gen},{DOC=2890_z/2890_z_016040.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2890 Z.016040},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01600115},{J8=FEC, FDR},{A1=16},{B2=20},{B3=48},{B5=96},{B71=20},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=160},{C3=16},{C31=h5},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{G1=4.0},{H11=HF},{H22=1.2},{DXF=2890_z/2890_z_016040.dxf},{XML=2890_z/2890_z_016040.xml},{CSV=2890_z/2890_z_016040.csv},{STP=2890_z/2890_z_016040_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2890_Z
Bill of material
2890 Z.016040
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2890 Z.016040
2890 Z.016040
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01600115
ZYL01600115
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
16
16
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
20
20
mm
B3
Protruding Length
48
48
mm
B5
Overall Length
96
96
B71
Functional Length
20
20
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
3
F3
Flute Helix Hand
R
G1
Corner Radius
4.0
4.0
mm
H11
Cutting Tool Material
HF
H22
Coolant Exit Style Code
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Enorm 1-STEEL-TIN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2546
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
GF-VZ-VHM-R15-IKZ-HA-TICN
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
2510A
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
EB-100 - Eye Bolt - Swing Eye Bolt, Partially Threaded
Reid Supply
21.07.2021
2889_Z
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청