Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2891372 - FL CAT6 PATCH 15,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2891372
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2891372
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 15 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL CAT6 PATCH 15,0
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356185011
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
AAD244
Kategorie
6
BAD993
geschirmt
Nein
BAI969
Länge
15 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
Variable
AAK280
flammwidrig
Nein
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
not relevant
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
not relevant
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAO663
GTIN
4046356185011
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, CAT6, vorkonfektioniert, 15,0 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL CAT6 PATCH 15,0
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft