Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2891RZ
Bill of material
2891RZ.016040
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
mm
B3
Protruding Length
mm
B5
Overall Length
B71
Functional Length
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
C3
Connection Diameter, Machine Side
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G1
Corner Radius
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
1.2
H5
Coating
CRN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    EMUGE-FRANKEN
    3550L
    EMUGE-FRANKEN
    2655T
    EMUGE-FRANKEN
    3548L
    EMUGE-FRANKEN
    1960A
    EMUGE-FRANKEN
    1921
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей