Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2899340000 - WIL-LXXXX-RXPS-5700-X365-M12D-X0
Kusovník
Weidmueller 2899340000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2899340000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIL-LXXXX-RXPS-5700-X365-M12D-X0
DESCSHORT
Description short
LED modul, 5700K, White, 849 lm, Kolíkový konektor, Patice
DESCLONG
Description long
LED modul má vyšší energetickou účinnost a životnost než zářivka a je vhodný pro drsné podmínky prostředí (náraz a vibrace, široký teplotní rozsah).
GTIN
4064675906391
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF799
color of light (according to norm)
cool >5300 K
AAO333
connection type of process connection
male thread
ABE741
max. operating current
345.800 mA
ABE743
min. operating current
345.800 mA
BAA018
length
40 mm
BAA020
height
42 mm
BAA216
Light flux
849 lm
BAB987
emission angle
100 °
BAC534
Lamp performance
8.300 W
BAF016
width
365 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.559 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
94054239
URL
URL
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model