Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 30
HELP_VARIABLE
Firma
eaton_qs
Beschreibung
29 - Schildträger für Befehlsgeräte
Stückliste
216492
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IMAGE
Image
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
BUYER_PID
MANUNAME
Name des Herstellers
Eaton
DELTIME
Planlieferzeit
0
PRODSTAT
Produktstatus
Master2016
AAB508
Breite der Öffnung
22.0 mm
AAB719
Höhe der Öffnung
0.0 mm
BAA351
Farbe
schwarz
BAA561
Lochdurchmesser
22.0 mm
BAA020
Höhe
49.9 mm
BAF016
Breite
29.95 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
AAO663
GTIN
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
AAO735
Lieferantenname
Eaton
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
QUANTITYINT
Mengenstaffel
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
WEIGHT
LENGTH
WIDTH
DEPTH
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen