Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900066 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900066
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900066
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Eingabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 343 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356362795
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
344 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.006 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
1 kg
BAB577
Tiefe
66 mm
AAT080
Polzahl
37
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356362795
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Eingabe-Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 343 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen