Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900066 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900066
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900066
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais à 16 canaux pour modules d'entrée Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 343 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356362795
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
344 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
0.006 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
1 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356362795
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à 16 canaux pour modules d'entrée Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Côté périphérie, un raccordement vissé avec sectionnement par couteau est disponible. Largeur de module : 343 mm
AAO057
Product type
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE