Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900070 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900070
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900070
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Modul mit LED für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (1+, 1-,...16+,16-) mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 170 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356363501
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAF016
Breite
170 mm
BAA020
Höhe
90 mm
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAF040
Nettogewicht
0.383 kg
BAB577
Tiefe
66 mm
AAT080
Polzahl
37
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356363501
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Modul mit LED für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (1+, 1-,...16+,16-) mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 170 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE