Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900070 - UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900070
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900070
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module à 16 canaux avec LED pour modules Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Un raccordement vissé (1+, 1-,...16+,16-) avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain. Largeur de module : 170 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356363501
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
170 mm
BAA020
hauteur
90 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAF040
poids net
0.383 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356363501
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module à 16 canaux avec LED pour modules Honeywell C300. Le module est piloté côté commande via D-SUB 37 pôles ou FLK 50 pôles. Un raccordement vissé (1+, 1-,...16+,16-) avec sectionnement par couteau est disponible côté terrain. Largeur de module : 170 mm
AAO057
Product type
UM- D37SUB/M/HC3/16DI/LA/MT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE