Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900173 - UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900173
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900173
DESCSHORT
Description short
Modulo di ingresso
DESCLONG
Description long
Modulo di ingresso digitale a 16 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 144.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356484053
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
tensione dimensionata
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178: 1998-04
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
161.760235 mm
BAA020
altezza
111.806056 mm
AAF040
Mass
0.474 kg
BAB577
profondità
69.00 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356484053
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo di ingresso
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di ingresso digitale a 16 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 144.
AAO057
Product type
UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85369010
COO
Country of origin
DE