Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900174 - UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900174
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900174
DESCSHORT
Description short
Modules de sortie
DESCLONG
Description long
Module de sorties numérique à 8 canaux avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa SDV 531 et SDV 531L.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356484046
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
161.830242 mm
BAA020
hauteur
111.8 mm
AAF040
poids net
0.612 kg
BAB577
profondeur
93 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356484046
AAW338
Manufacturer product designation
Modules de sortie
AAU734
Manufacturer product description
Module de sorties numérique à 8 canaux avec raccordement vissé et alimentation en tension redondante. Adapté pour les cartes Yokogawa SDV 531 et SDV 531L.
AAO057
Product type
UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900174
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE