Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900174 - UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900174
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900174
DESCSHORT
Description short
Modulo di uscita
DESCLONG
Description long
Modulo di uscita digitale a 8 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per schede Yokogawa SDV 531 e SDV 531L.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356484046
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
tensione dimensionata
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178: 1998-04
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
161.830242 mm
BAA020
altezza
111.8 mm
AAF040
Mass
0.612 kg
BAB577
profondità
93 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356484046
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo di uscita
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di uscita digitale a 8 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per schede Yokogawa SDV 531 e SDV 531L.
AAO057
Product type
UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900174
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE