Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900175 - UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900175
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900175
DESCSHORT
Description short
Modulo di uscita
DESCLONG
Description long
Modulo di uscita digitale a 16 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 541.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356484039
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
tensione dimensionata
24 V
AAF726
rated current
0.100 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
161.6 mm
BAA020
altezza
111.8 mm
AAF040
Mass
0.570 kg
BAB577
profondità
93.50 mm
AAT080
Pole number
50
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356484039
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo di uscita
AAU734
Manufacturer product description
Modulo di uscita digitale a 16 canali con connessione a vite e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per la scheda Yokogawa SDV 541.
AAO057
Product type
UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    2904679 - TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD