Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900175 - UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900175
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900175
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ausgabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 541.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356484039
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.100 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
161.6 mm
BAA020
Höhe
111.8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.570 kg
BAB577
Tiefe
93.50 mm
AAT080
Polzahl
50
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356484039
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ausgabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Digital-Ausgabemodul mit Schraubanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SDV 541.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE