Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
29002 - Trubkové spojky křížové, plast
Kusovník
29002-3030
BEST
Objednací číslo
29002-3030
A
Sevření
30 mm
B
Sevření
30 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1523 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495267241
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model