Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900299 - PLC-RPT- 24DC/21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900299
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900299
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-RPT- 24DC/21
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
perte en puissance
0.220 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.220 W
BAB392
certificats et homologations
Corrosive gas test
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
80 mm
AAF040
poids net
0.032 kg
BAB577
profondeur
94 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
18.500 V
AAC824
courant nominal
0.009 A
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
type de fonctionnement
monostable
BAB717
type de polarité de l'entrainement
non-polarized
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
Yes
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4046356506991
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC
AAO057
Product type
PLC-RPT- 24DC/21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356506991
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE