Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2900316 - PLC-RPT- 12DC/21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2900316
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2900316
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PLC-RPT- 12DC/21
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356506984
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.180 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.180 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
6.15 mm
BAA020
Höhe
80 mm
AAF040
Nettogewicht
0.03212 kg
BAB577
Tiefe
94.0 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
9.700 V
AAC824
Nennstrom
0.0153 A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
gepolt
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356506984
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PLC-RPT- 12DC/21
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2900316
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85364190
COO
Herstellerland
DE