Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900316 - PLC-RPT- 12DC/21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900316
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900316
DESCSHORT
Description short
Module à relais
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 12 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-RPT- 12DC/21
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356506984
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
perte en puissance
0.180 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.180 W
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
80 mm
AAF040
poids net
0.03212 kg
BAB577
profondeur
94.0 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
9.700 V
AAC824
courant nominal
0.0153 A
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
type de fonctionnement
monostable
BAB717
type de polarité de l'entrainement
poled
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
Yes
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4046356506984
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et un relais miniature enfichable avec contact de puissance, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact inverseur, tension d'entrée : 12 V DC
AAO057
Product type
PLC-RPT- 12DC/21
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900316
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE