Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900316 - PLC-RPT- 12DC/21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900316
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900316
DESCSHORT
Description short
Modulo portarelè
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 12 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-RPT- 12DC/21
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356506984
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
perdita di potenza
0.180 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.180 W
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
6.15 mm
BAA020
altezza
80 mm
AAF040
Mass
0.03212 kg
BAB577
profondità
94.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
9.700 V
AAC824
Nominal current
0.0153 A
BAC050
tipo di attivazione
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
1
BAB714
azionamento e funzione
monostable
BAB717
esecuzione della polarizzazione dell'azionamento
poled
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
BAD132
apparecchio completo con zoccolo (S/N)
Yes
BAD551
contatti a condotta forzata presenti (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356506984
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo portarelè
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e relè in miniatura a innesto con contatto di potenza, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, 1 contatto di scambio, tens. di ingresso 12 V DC
AAO057
Product type
PLC-RPT- 12DC/21
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2900316
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE