Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2900379 - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2900379
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900379
DESCSHORT
Description short
Modulo relè a stato solido
DESCLONG
Description long
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, , 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
PREVIEW
Preview
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.200 W
AAP798
Application standards
IEC 60947-5-1
BAB392
certificate/approval
EAC
AAF040
net weight
0.027 kg
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Electronic
BAC065
Input voltage, type
DC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
16.800 V
AAB460
Rated operating current Ie
3 A
BAB968
Output voltage type
DC
AAF703
max. input voltage
30 V
AAO663
GTIN
4046356506939
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo relè a stato solido
AAU734
Manufacturer product description
PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, , 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356506939
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85364190
COO
Country of origin
DE