Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
29006 - Łącznik rurowy element teowy aluminium z przegubem kulowym
Lista materiałowa
29006-5181
BEST
Nr zamówienia
29006-5181
A
Średnica
18.1 mm
B
Średnica
5.5 mm
C
Głębokość
21 mm
D
Średnica
M5X10 mm
E
Odstęp
32 mm
F
Szerokość
15 mm
G
Średnica
40 mm
H
Odstęp
20 mm
K
Odstęp
30 mm
L
Długość całkowita
87 mm
M
Odstęp
30 mm
MB
9 Nm
GEW
Ciężar ok.
0.0970 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763347
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.