Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2901034 - FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2901034
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2901034
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Passivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul, für Yokogawa I/O-Baugruppen AAI135, AAI835.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356563697
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
37
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.050 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
BAF016
Breite
91.6 mm
BAA020
Höhe
111.799916 mm
AAF040
Nettogewicht
0.259 kg
BAB577
Tiefe
49.5000 mm
AAT080
Polzahl
16
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356563697
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Passivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Übergabemodul, für Yokogawa I/O-Baugruppen AAI135, AAI835.
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2901034
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE