Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2901034 - FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2901034
MANUID
Product number of the Manufacturer
2901034
DESCSHORT
Description short
Modulo passivo
DESCLONG
Description long
Modulo d'interfaccia VARIOFACE, per moduli I/O Yokogawa AAI135, AAI835.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
PREVIEW
La figura illustra la variante con connessione a molla
INTNO
GTIN-Code
4046356563697
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAH005
tensione dimensionata
30 V
AAF726
rated current
0.050 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178
BAF016
larghezza
91.6 mm
BAA020
altezza
111.799916 mm
AAF040
Mass
0.259 kg
BAB577
profondità
49.5000 mm
AAT080
Pole number
16
BAA295
grado di sporcizia
2
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
Screw connection
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4046356563697
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo passivo
AAU734
Manufacturer product description
Modulo d'interfaccia VARIOFACE, per moduli I/O Yokogawa AAI135, AAI835.
AAO057
Product type
FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2901034
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
85366990
COO
Country of origin
DE