Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902074 - CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902074
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902074
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 25 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356646390
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178
AAF040
Nettogewicht
5.020 kg
AAT080
Polzahl
37
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
D-SUB socket strip
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
D-SUB socket strip
AAP380
Anzahl der Kanäle
0
AAB643
geeignet für Ausgangskarte (SPS)
Ja
AAB639
geeignet für analoges Signal
Ja
AAB651
geeignet für digitales Signal
Ja
AAB654
geeignet für Eingangskarte (SPS)
Ja
BAC426
Funktion
SPS-sonstige Geräte
AAO663
GTIN
4046356646390
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste (1x 37-polig); Kabellänge: 25 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
DE