Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902087 - UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902087
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902087
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Eingabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Analoges VARIOFACE-Eingabemodul, mit COMBICON-Schraubanschluss und einer 25-poligen D-SUB-Buchsenleiste. Über eine Messertrennung kann der Signalpfad unterbrochen werden.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356648585
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAF016
Breite
111 mm
BAA020
Höhe
126 mm
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
Nettogewicht
0.380 kg
BAB577
Tiefe
56 mm
AAT080
Polzahl
25
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356648585
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Eingabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Analoges VARIOFACE-Eingabemodul, mit COMBICON-Schraubanschluss und einer 25-poligen D-SUB-Buchsenleiste. Über eine Messertrennung kann der Signalpfad unterbrochen werden.
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft