Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2902087 - UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2902087
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902087
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée
DESCLONG
Description long
Module d'entrées VARIOFACE analogique, avec raccordement vissé MINICONNEC et un connecteur femelle D-SUB à 25 pôles. Le circuit de signal peut être interrompu grâce à un sectionnement par couteau.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
INTNO
GTIN-Code
4046356648585
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAF016
Largeur
111 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.380 kg
BAB577
profondeur
56 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356648585
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée
AAU734
Manufacturer product description
Module d'entrées VARIOFACE analogique, avec raccordement vissé MINICONNEC et un connecteur femelle D-SUB à 25 pôles. Le circuit de signal peut être interrompu grâce à un sectionnement par couteau.
AAO057
Product type
UM-D25SUB/F/PTS/MSTB/GF-AI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !