Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2902335 - UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2902335
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902335
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module VARIOFACE, avec raccordement à ressort et six connecteurs femelles M12, voyant de diagnostic et d'état pour chaque canal
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
INTNO
GTIN-Code
4046356655071
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
100 mm
BAA020
hauteur
126 mm
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
AAF040
poids net
0.296 kg
BAB577
profondeur
73 mm
BAA295
degré de salissure
2
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356655071
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec raccordement à ressort et six connecteurs femelles M12, voyant de diagnostic et d'état pour chaque canal
AAO057
Product type
UM-6M12/ZFKKDS/LED/SO189
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !