Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902879 - QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902879
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902879
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Redundanzmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC / 2x 40 A, Ausgang: 24 V DC / 1 x 80 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
PREVIEW
Produktbild
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.780 W
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
BAF016
Breite
66.1 mm
BAA020
Höhe
131 mm
AAF040
Nettogewicht
0.860 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
18 V
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
BAC426
Funktion
elektronisch für Zentralsteuerung
AAO663
GTIN
4046356698276
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Redundanzmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Aktives QUINT-Redundanzmodul zur Tragschienenmontage mit ACB Technology (Auto Current Balancing) und Überwachungsfunktionen, Eingang: 24 V DC / 2x 40 A, Ausgang: 24 V DC / 1 x 80 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
AAU731
Herstellerproduktfamilie
QUINT ORING
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356698276
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85049090
COO
Herstellerland
CN