Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2902934 - TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2902934
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2902934
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Modulträger
DESCLONG
Langbeschreibung
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37 polig (1:1 Verbindung), mit HART-Multiplexer Anschluss
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356697798
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.023 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
BAF016
Breite
136 mm
BAA020
Höhe
170 mm
AAF040
Nettogewicht
1.190 kg
BAB577
Tiefe
159.5 mm
AAT080
Polzahl
37
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356697798
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Modulträger
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Universeller Termination Carrier zur Anbindung von 16 MINI Analog Trennverstärkern an digitale oder analoge Ein-/Ausgangskarten, über D-SUB-Steckverbinder, 37 polig (1:1 Verbindung), mit HART-Multiplexer Anschluss
AAO057
Herstellerprodukttyp
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE