Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2902934 - TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2902934
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902934
DESCSHORT
Description short
Porte-modules
DESCLONG
Description long
Termination Carrier universel pour raccorder 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog à des cartes d'entrée/sortie TOR ou analogiques, via des connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356697798
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
0.023 A
AAP798
Norme d'application
EN 60664-1
BAF016
Largeur
136 mm
BAA020
hauteur
170 mm
AAF040
poids net
1.190 kg
BAB577
profondeur
159.5 mm
AAT080
Pole number
37
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356697798
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-modules
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier universel pour raccorder 16 amplificateurs-séparateurs MINI Analog à des cartes d'entrée/sortie TOR ou analogiques, via des connecteurs D-SUB, 37 pôles (liaison 1:1), avec raccordement de multiplexeur HART
AAO057
Product type
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE