Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2902998 - UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2902998
MANUID
Product number of the Manufacturer
2902998
DESCSHORT
Description short
Alimentatore
DESCLONG
Description long
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 30 W
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
PREVIEW
article view
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
none
INTNO
GTIN-Code
4046356728812
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAA303
perdita di potenza
0.300 W
AAP798
norma d'applicazione
EN 61558-2-16, IEC 62368-1 (SELV), EN 50178/VDE 0160 (PELV), IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV), DIN VDE 0100-410, EN 61000-3-2
BAB392
certificati e omologazioni
UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), UL/C-UL Recognized UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, CSA-C22.2 No. 107.1-01, CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location), EN 61000-4-11, CB Scheme
BAF016
larghezza
22.5 mm
BAA020
altezza
90 mm
AAF040
Mass
0.176 kg
BAB577
profondità
84.00 mm
BAC078
tipo di tensione di alimentazione
AC
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Screw connection
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
BAD291
montaggio diretto possibile (S/N)
No
BAD722
adatto per funzioni di sicurezza (S/N)
Yes
AAO382
safety integrity level (SIL)
Without
AAS340
nominal value 1. output voltage
12 V
AAJ701
power consumption
71.700 VA
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
240 V
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
264 V
BAC180
zona di montaggio
90 mm
BAC178
larghezza di montaggio
22.500 mm
AAB773
max. 1. output voltage
12 V
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
100 V
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
85 V
AAI720
max. output current 1
2.500 A
AAB925
min. 1. output voltage
12 V
BAD485
tensione d'uscita regolata (S/N)
Yes
AAS343
nominal value output current 1
2.500 A
BAD715
adatto per il montaggio in serie (S/N)
No
BAE190
resistente al cortocircuito (S/N)
Yes
AAB429
Output voltage adjustable
No
AAC127
stabilized
Yes
BAC545
indicazione di potenza
30 W
AAO663
codice EAN
4046356728812
AAW338
Manufacturer product designation
Alimentatore
AAU734
Manufacturer product description
Alimentatore UNO POWER switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 30 W
AAU731
Manufacturer product family
UNO POWER
AAO057
Product type
UNO-PS/1AC/12DC/ 30W
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2902998
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85044095
COO
Country of origin
VN