Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903052 - DFLK-D 9 SUB/M/FKCT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903052
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903052
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: Push-in-Federanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste 9-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFLK-D 9 SUB/M/FKCT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356709606
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
38 mm
BAA020
Höhe
58.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.063 kg
BAB577
Tiefe
46 mm
AAT080
Polzahl
9
BAB431
Montageart
Wandbefestigung
AAO663
GTIN
4046356709606
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Push-in Federkraftanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 9). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
DFLK-D 9 SUB/M/FKCT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE