Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903067 - DFLK-D25 SUB/F/FKCT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903067
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903067
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: Push-in-Federanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 25-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFLK-D25 SUB/F/FKCT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356709460
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAF016
Breite
38 mm
BAA020
Höhe
83.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.112 kg
BAB577
Tiefe
46 mm
AAT080
Polzahl
25
BAB431
Montageart
Wandbefestigung
AAO663
GTIN
4046356709460
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Push-in Federkraftanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Buchsenleiste (Polzahl 25). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
DFLK-D25 SUB/F/FKCT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE