Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903069 - DFLK-D37 SUB/F/FKCT
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903069
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903069
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: Push-in-Federanschluss, Anschluss 2: D-SUB-Buchsenleiste 37-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DFLK-D37 SUB/F/FKCT
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356709477
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAH005
Bemessungsspannung
25 V
AAF726
Bemessungsstrom
2.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Breite
38 mm
BAA020
Höhe
128.4 mm
AAF040
Nettogewicht
0.147 kg
BAB577
Tiefe
46 mm
AAT080
Polzahl
37
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Federzuganschluss
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Wandbefestigung
AAO663
GTIN
4046356709477
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Das VARIOFACE-Durchführungsmodul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Push-in Federkraftanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Buchsenleiste (Polzahl 37). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung.
AAO057
Herstellerprodukttyp
DFLK-D37 SUB/F/FKCT
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE