Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903069 - DFLK-D37 SUB/F/FKCT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903069
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903069
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module traversant VARIOFACE, raccordement 1: Raccordement à ressort Push-in, raccordement 2: Connecteur femelle D-SUB 37-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DFLK-D37 SUB/F/FKCT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356709477
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
27
BAH005
Tension nominale
25 V
AAF726
rated current
2.500 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, IEC 60664
BAB392
certificats et homologations
cUL Recognized, UL Recognized
BAF016
Largeur
38 mm
BAA020
hauteur
128.4 mm
AAF040
poids net
0.147 kg
BAB577
profondeur
46 mm
AAT080
Pole number
37
BAA295
degré de salissure
2
AAB418
type de connection côté terrain
Spring pulley connection
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Wall mounting
AAO663
GTIN
4046356709477
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Le module traversant VARIOFACE réalise une liaison 1:1 entre des bornes de raccordement à ressort enfichables Push-in et un connecteur femelle D-SUB miniature (37 pôles). Une dérivation à la masse distincte est disponible.
AAO057
Product type
DFLK-D37 SUB/F/FKCT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE