Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903315 - RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903315
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903315
DESCSHORT
Description short
Modulo portarelè
DESCLONG
Description long
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356732178
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
10 A
BAA303
perdita di potenza
1.010 W
AAP798
norma d'applicazione
IEC 60947-5-1
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.010 W
BAB392
certificati e omologazioni
EAC
BAF016
larghezza
30.6 mm
BAA020
altezza
95.4 mm
AAF040
Mass
0.100 kg
BAB577
profondità
75.0 mm
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAD391
visualizzatore a LED presente (S/N)
Yes
BAD470
morsetti rimuovibili presenti (S/N)
No
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
19.200 V
AAC824
Nominal current
0.042 A
BAC050
tipo di attivazione
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
2
BAB714
azionamento e funzione
monostable
BAB717
esecuzione della polarizzazione dell'azionamento
poled
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
BAD132
apparecchio completo con zoccolo (S/N)
Yes
BAD551
contatti a condotta forzata presenti (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4046356732178
AAW338
Manufacturer product designation
Modulo portarelè
AAU734
Manufacturer product description
Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè, relè a contatto di potenza e leva di fissaggio. Esecuzione contatti: 2 contatti di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC
AAO057
Product type
RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364110
COO
Country of origin
CN