Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903355 - RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903355
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903355
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaismodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
10 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
1.380 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60947-5-1
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.380 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
Corrosive gas test
BAF016
Breite
16.45 mm
BAA020
Höhe
88.97 mm
AAF040
Nettogewicht
0.071 kg
BAB577
Tiefe
75 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
184 V
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
184 V
AAC824
Nennstrom
0.006 A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
AC
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
1
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
BAB717
Antrieb (Polung)
ungepolt
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Ja
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356732888
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Relaismodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Vormontiertes Relaismodul mit Schraubanschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 1 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356732888
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
CN