Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
29034 - Bride articulée en plastique à articulation sphérique
Nomenclature
29034-181
BEST
Référence
29034-181
FORM
Forme
A mm
A
Diamètre
18.1 mm
B
Diamètre
5.5 mm
C
Profondeur
21 mm
D
Diamètre
M5X10 mm
E
Distance
30 mm
F
Largeur
15 mm
G
Diamètre
40 mm
H
Distance
20 mm
K
Distance
30 mm
L
Longueur totale
66 mm
M
Distance
30 mm
N
Distance
90 mm
P
Largeur
45 mm
R
Largeur
43.0 mm
MB
8 Nm
GEW
Poids environ
0.0800 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495763453
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés