Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903610 - FLKM-M12/F/5P/SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903610
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903610
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Übergabemodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Übergabemodul, Anschluss 1: Zugfederanschluss 6-polig, Anschluss 2: M12-SAC-Buchse 5-polig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLKM-M12/F/5P/SCO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356753043
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Breite
26 mm
BAA020
Höhe
89.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.052 kg
BAB577
Tiefe
60.5 mm
AAT080
Polzahl
5
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356753043
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Übergabemodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
VARIOFACE-Modul, mit Federkraftanschlussklemmen und M12-SAC-Buchse, 5-polig
AAO057
Herstellerprodukttyp
FLKM-M12/F/5P/SCO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE