Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903610 - FLKM-M12/F/5P/SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903610
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903610
DESCSHORT
Description short
Module interface
DESCLONG
Description long
Module de transmission, raccordement 1: Raccordement à ressort 6-pôles, raccordement 2: Connecteur femelle en M12-SAC 5-pôles
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FLKM-M12/F/5P/SCO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356753043
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178: 1998-04
BAF016
Largeur
26 mm
BAA020
hauteur
89.6 mm
AAF040
poids net
0.052 kg
BAB577
profondeur
60.5 mm
AAT080
Pole number
5
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356753043
AAW338
Manufacturer product designation
Module interface
AAU734
Manufacturer product description
Module VARIOFACE, avec blocs de jonction à raccordement à ressort et connecteur femelle M12-SAC, 5 pôles
AAO057
Product type
FLKM-M12/F/5P/SCO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE