Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903681 - REL-IR4/LDP-125DC/4X21
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903681
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903681
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einzelrelais
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 125 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
REL-IR4/LDP-125DC/4X21
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
RT I
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
6 A
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.960 W
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60664, IEC 61810
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.960 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
BAF016
Breite
21.2 mm
BAA020
Höhe
27.5 mm
AAF040
Nettogewicht
0.035 kg
BAB577
Tiefe
35.6 mm
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAD470
abnehmbare Klemmen vorhanden
Nein
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
100 V
AAC824
Nennstrom
0.008 A
BAC050
Art der Spannung zur Betätigung
DC
AAP365
Anzahl der Kontakte (als Öffner)
0
AAP546
Anzahl der Kontakte (als Schließer)
0
AAP377
Anzahl der Kontakte (als Wechsler)
4
BAB714
Schaltverhalten des Antriebs
monostabil
AAB377
Art des Schaltkontaktes
Einfachkontakt
BAD132
Komplettgerät mit Sockel
Nein
BAD551
Kontakte (zwangsgeführt) vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356758949
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einzelrelais
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckbare Industrierelais mit Leistungskontakten, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 125 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
REL-IR4/LDP-125DC/4X21
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356758949
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85364900
COO
Herstellerland
PL