Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903681 - REL-IR4/LDP-125DC/4X21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903681
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903681
DESCSHORT
Description short
Relais individuels
DESCLONG
Description long
Relais industriels enfichables avec contacts de puissance, 4 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 125 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
REL-IR4/LDP-125DC/4X21
PREVIEW
Preview
BAG975
Indice de protection IP
RT I
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
perte en puissance
0.960 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, IEC 61810
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.960 W
BAB392
certificats et homologations
EAC
BAF016
Largeur
21.2 mm
BAA020
hauteur
27.5 mm
AAF040
poids net
0.035 kg
BAB577
profondeur
35.6 mm
BAD831
Exécution du raccord électrique
Plug-in connection
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAD470
avec raccordements détachables
No
AAB960
tension nominale de commande Us DC minimum
100 V
AAC824
courant nominal
0.008 A
BAC050
type d’actionnement
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
4
BAB714
type de fonctionnement
monostable
AAB377
type de contact de coupure
Simple contact
BAD132
appareil complet avec socle
No
BAD551
contacts, forcés
No
AAO663
GTIN
4046356758949
AAW338
Manufacturer product designation
Relais individuels
AAU734
Manufacturer product description
Relais industriels enfichables avec contacts de puissance, 4 contacts inverseurs, touche de test, LED d'état, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 125 V DC
AAO057
Product type
REL-IR4/LDP-125DC/4X21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356758949
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
PL