Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2903681 - REL-IR4/LDP-125DC/4X21
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2903681
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903681
DESCSHORT
Description short
Relè singolo
DESCLONG
Description long
Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione bobina: 125 V DC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
REL-IR4/LDP-125DC/4X21
PREVIEW
Preview
BAG975
degree of protection
RT I
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
6 A
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.960 W
AAP798
Application standards
IEC 60664, IEC 61810
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.960 W
BAB392
certificate/approval
EAC
BAF016
width
21.2 mm
BAA020
height
27.5 mm
AAF040
net weight
0.035 kg
BAB577
depth
35.6 mm
BAD831
Design of electrical connection
Plug-in connection
BAD391
LED display present
Yes
BAD470
detachable terminals present
No
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
100 V
AAC824
Nominal current
0.008 A
BAC050
Type of actuation
DC
AAP365
Number of breaking contacts
0
AAP546
Number of making contacts
0
AAP377
Number of changers
4
BAB714
Drive and function
monostable
AAB377
Type of switch contact
Simple contact
BAD132
Complete device with socket base
No
BAD551
Contacts, forced present
No
AAO663
GTIN
4046356758949
AAW338
Manufacturer product designation
Relè singolo
AAU734
Manufacturer product description
Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione bobina: 125 V DC
AAO057
Product type
REL-IR4/LDP-125DC/4X21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356758949
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85364900
COO
Country of origin
PL