Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2903733 - UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2903733
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2903733
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aktivmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppe TDOB01 und TDOB11. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (Beschriftung: 1...48) zur Verfügung. Modulbreite: 142 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356760775
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
0.009 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAF016
Breite
142 mm
BAA020
Höhe
142.29 mm
AAF040
Nettogewicht
0.628 kg
BAB577
Tiefe
66 mm
AAT080
Polzahl
50
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
Schraubanschluss
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4046356760775
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aktivmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges Relaismodul für Honeywell C300 Ausgabe-Baugruppe TDOB01 und TDOB11. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Schraubanschluss (Beschriftung: 1...48) zur Verfügung. Modulbreite: 142 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE