Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2903733 - UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2903733
MANUID
Product number of the Manufacturer
2903733
DESCSHORT
Description short
Module actif
DESCLONG
Description long
Module à relais à 16 canaux pour module de sortie Honeywell C300 TDOB01 et TDOB11. Côté commande, le module est piloté via D-SUB 37 pôles. Un raccordement vissé (repérage : 1...48) est disponible côté terrain. Largeur du module : 142 mm.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356760775
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
0.009 A
AAP798
Norme d'application
EN 61010-2-201, EN 61010-2-201
BAF016
Largeur
142 mm
BAA020
hauteur
142.29 mm
AAF040
poids net
0.628 kg
BAB577
profondeur
66 mm
AAT080
Pole number
50
AAB418
type de connection côté terrain
Screw connection
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4046356760775
AAW338
Manufacturer product designation
Module actif
AAU734
Manufacturer product description
Module à relais à 16 canaux pour module de sortie Honeywell C300 TDOB01 et TDOB11. Côté commande, le module est piloté via D-SUB 37 pôles. Un raccordement vissé (repérage : 1...48) est disponible côté terrain. Largeur du module : 142 mm.
AAO057
Product type
UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE